Schleifband, endlos, WK

Schleifband, endlos, WK
Seamless thick double-woven cotton based abrasive belt (without seams). It ensures smooth polishing, with no seams, therefore no stepped effect.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1151-WKAH-10000915
1151-WKAK-10000915
1151-WKAL-10000915
1151-WKAM-10000915
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)

19.58 €

10 8 Arbeitstage 40

18.19 €

10 8 Arbeitstage 80

17.10 €

10 7 Arbeitstage 100

17.91 €

10 8 Arbeitstage 120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Used Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Gewebe Abrasive material Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A) With/without joints N/A
Product Number (Type) WK Base Material Details Seamless Hollow Weave Fabric Adhesive G/G (glue bonding)
Quantity/Pack(Piece) 10 Features Seamless thick double-woven cotton based abrasive belt (without joins at end) ensures smooth abrasive work, without uneven part on belt.

Technischer Support