Tokumaru Spansäge (für Eisen und Edelstahl)

Tokumaru Spansäge (für Eisen und Edelstahl)
[Features]
· Generates less sparks and dust, and suppresses chipping and burrs.
· Durable carbide alloy cermet tip adopted to reduce cutting costs.
· Provides speedy cutting and excellent operability.
[Applications]
· For cutting of angle steel, channel steel, stainless steel / conduit pipe, round/square pipe, scissor bolt, iron pipe, rebar, general mild steel, aluminum sash, copper pipe, brass bar, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCT-180N

Teilenummer
TCT-180N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.83 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Eisen und Edelstahl Chip Cermet Cutting Capacity (Steel)(mm) 6
Cutting Capacity (Stainless Steel)(mm) 3 Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 1.8
Number of flutes(P) 36 Hole Diameter(mm) 20 Max. Rotational Speed(rpm) 5500
Trusco Code 400-4531 Material (base metal) High Carbon Steel Application For cutting of angle steel, channel steel, stainless steel / conduit pipe, round/square pipe, scissor bolt, iron pipe, rebar, general mild steel, aluminum sash, copper pipe, brass bar, etc.
Mass(g) 260

Sie befinden sich auf der Seite für Tokumaru Spansäge (für Eisen und Edelstahl) , die Teilenummer ist TCT-180N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCT-180N.

Technischer Support