Teilenummer
|
---|
KP-80 |
KP-100 |
KP-110 |
KP-125 |
KP-160 |
KP-180 |
KP-216 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Threadable thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | Trusco Code | Mass (g) | Material (base metal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 1 | 30 | 0.8 | 1.2 | 20 | 15000 | - | - | - | ||
58.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 1 | 36 | 0.8 | 1.2 | 20 | 13000 | 379-3206 | 80 | Tool Steel | ||
59.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 110 | 1 | 40 | 0.8 | 1.2 | 20 | 13000 | 379-3214 | 90 | Tool Steel | ||
65.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 125 | 1.2 | 46 | 1 | 1.2 | 20 | 9600 | 379-3222 | 100 | Tool Steel | ||
81.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 | 1.4 | 56 | 1.2 | 1.2 | 20 | 6000 | 379-3231 | 130 | Tool Steel | ||
80.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 180 | 1.4 | 60 | 1.2 | 1.2 | 20 | 5500 | 379-3249 | 150 | Tool Steel | ||
85.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 216 | 1.8 | 48 | 1.4 | 2.3 | 25.4 | 5000 | - | - | - |
Loading...
Work material | Eisen | Chip | Carbid | Blade symbol | CB-n |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
The Number of Teeth(P)
Main Body Thickness(mm)
Threadable thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Maximum Rotation Speed(min⁻¹)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften