Stangen-Ringreibahle

Stangen-Ringreibahle
  • Mengenrabatt
[Features]
· The product can be used on electric drills and tap handles.
[Applications]
· Internal chamfering of polyvinyl chloride pipe steel tubes, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TBR-1

Teilenummer
TBR-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

67.29 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrräumwerkzeug Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) 7~35 Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) 1/8~1
Overall Length(mm) 108 Blade Length(mm) 48 shank diameter(mm) 10
Mass(g) 140 Trusco Code 231-8644 Application Internal chamfering of polyvinyl chloride pipe steel tubes, etc.
Material Blade: Carbon steel Features The product can be used on electric drills and tap handles.

Sie befinden sich auf der Seite für Stangen-Ringreibahle, die Teilenummer ist TBR-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBR-1.

Technischer Support