Rohrreibahle (für Kupfer- / rostfreie Edelstahlrohre)

Rohrreibahle (für Kupfer- / rostfreie Edelstahlrohre)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Inner/outer chamfering can be performed just by rotating.
· 40 blades made of special tool steel enable chamfering.
[Applications]
· For stainless steel, copper, iron, aluminum, brass and hard PVC tubes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSR-1
TSR-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) Mass
(g)
Trusco Code

92.28 €

1 6 Arbeitstage 12~541/2~2 1/8450326-5625

81.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8~355/16~13/8200326-5633

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrräumwerkzeug Blade part 40 Blades for Copper and Stainless Steel Material Main Body: Aluminum Alloy, Blade: Nickel Chrome Molybdenum Steel

Technischer Support