Verbindungsstück, W

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WJ-50

Teilenummer
WJ-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.73 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Insertion Angle(mm) 6.35 Overall Length(mm) 50 Trusco Code 396-1656
Features A variety of head tools can be easily mounted with one touch, without removing the bit. Mass(g) 34

Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsstück, W, die Teilenummer ist WJ-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WJ-50.

Technischer Support