Mutterndreher-Set (Vierkant-Stecknuss 12,7 mm)

Mutterndreher-Set (Vierkant-Stecknuss 12,7 mm)
[Features]
· Socket dedicated for removal with a special twist shape that firmly grips and easily removes nuts and bolts that seem completely crushed.
· In addition to damaged bolts and nuts, it supports cap bolts, stud bolts and specially shaped bolts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RS41276

Teilenummer
RS41276
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

262.35 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Steckdose Bit (für Elektroschrauber) Einfügung Winkel(mm) 12.7 Trusco-Code 279-4411
Setinhalt 17, 19, 21, 22, 24, 25.4 (6-pc set), rail Set Inhalt Menge(Punkt) 6 Masse(g) 960

Sie befinden sich auf der Seite für Mutterndreher-Set (Vierkant-Stecknuss 12,7 mm), die Teilenummer ist RS41276.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RS41276.

Technischer Support