„Bis-Pita“ Betonschraube

„Bis-Pita“ Betonschraube
[Features]
· Heavy duty magnet securely catches even long screws.
· Enables work to be performed without worry regarding falling screws.
[Applications]
· Construction work, interior work, electric work, vehicle maintenance work, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BSP-65

Teilenummer
BSP-65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.80 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Schraubendreher shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 24
Single Product Set Product Einzelstück Tip size / Phillips (+) Nr. 2 Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function Verfügbar Trusco Code 212-2375 Set content and accessories Included bit: +No.2×65 mm
Mass 32

Sie befinden sich auf der Seite für „Bis-Pita“ Betonschraube, die Teilenummer ist BSP-65.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSP-65.

Technischer Support