Teilenummer
|
---|
V14XH2-70-4 |
V32XH3-100 |
V32XH5-70 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank diameter (mm) | Overall Length (mm) | Tip two-sided width size (mm) | Nominal | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5 | 70 | 2 | Stepped | 323-2239 | 10 | ||
5.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.35 | 100 | 3 | Straight | 323-2441 | 25 | |
2.99 € | 10 | 6 Arbeitstage | 6.35 | 70 | 5 | Straight | 323-2492 | 17 |
Loading...
Tip Type | Sechskantausführung | Single Product Set Product | Einzelstück | Presence of magnet at the blade tip | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Whether there is a double-end function | N/A |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Shank diameter(mm)
Overall Length(mm)
Tip two-sided width size (mm)
Nominal
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften