Schraubendreher / Schraubendreherbit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V05T-T3-44-1.7
V05T-T4-44-1.8
V05T-T6-44-2.5
V05T-T6-64-2.5
V14B-H7-100
V14B-H8-70
V14B-H8-100
V17-2-150
V17W-2-150
V17W-2-200
V17W-2-250
V17W-2-300
V18-2-200-5-MAG
V21W-2-65N-FV
V32B-H5-100
V32B-H5.5-55
V32B-H7-100
V32B-H8-55
V32B-H8-70
V32B-H11-55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip Type Shank diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Tip size / Phillips (+) Tip two-sided width size (mm) Blade tip size Nominal Trusco Code Applicable Manufacturers Mass
(g)

29.68 €

10 9 Arbeitstage Torx-Ausführung (Innensechskant)444--T3Hex Wave406-1349Nitto Kohki (Delvo).27

25.04 €

10 6 Arbeitstage Torx-Ausführung (Innensechskant)444--T4Hex Wave406-1357Nitto Kohki (Delvo).27

10.91 €

10 6 Arbeitstage Torx-Ausführung (Innensechskant)444--T6Hex Wave406-1381Nitto Kohki (Delvo).30

12.67 €

10 6 Arbeitstage Torx-Ausführung (Innensechskant)464--T6Hex Wave406-1390Nitto Kohki (Delvo).48

10.43 €

10 9 Arbeitstage Boxausführung5100-7-Box406-1471URYU Manufacturing, HIOS, Nakamura Manufacturing, Nitto Koki, Yutani, Nippon Pneumatic MFG, Ohmi Seiki, Tohnichi Manufacturing, Yokota Industrial Co., Hitachi, MAX.227

9.09 €

10 10 Arbeitstage Boxausführung570-8-Box406-1501URYU Manufacturing, HIOS, Nakamura Manufacturing, Nitto Koki, Yutani, Nippon Pneumatic MFG, Ohmi Seiki, Tohnichi Manufacturing, Yokota Industrial Co., Hitachi, MAX.200

11.61 €

10 9 Arbeitstage Boxausführung5100-8-Box406-1497URYU Manufacturing, HIOS, Nakamura Manufacturing, Nitto Koki, Yutani, Nippon Pneumatic MFG, Ohmi Seiki, Tohnichi Manufacturing, Yokota Industrial Co., Hitachi, MAX.300

3.93 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

Kreuzschlitz (+)6.35150Nr. 2--Straight406-1616URYU, Yokota Industrial Co., HIOS, Nitto Koki (Delvo), Nippon Pneumatic MFG, Hitachi, MAX, Tohnichi, Canon.421

3.81 €

10 6 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)6.35150Nr. 2--Double-end323-2328URYU Manufacturing, HIOS, Nakamura Manufacturing, Nitto Koki, Yutani, Nippon Pneumatic MFG, Ohmi Seiki, Tohnichi Manufacturing, Yokota Industrial Co., Hitachi, MAX.370

5.23 €

10 6 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)6.35200Nr. 2--Double-end323-2336URYU Manufacturing, HIOS, Nakamura Manufacturing, Nitto Koki, Yutani, Nippon Pneumatic MFG, Ohmi Seiki, Tohnichi Manufacturing, Yokota Industrial Co., Hitachi, MAX.502

9.93 €

10 6 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)6.35250Nr. 2--Double-end323-2344URYU Manufacturing, HIOS, Nakamura Manufacturing, Nitto Koki, Yutani, Nippon Pneumatic MFG, Ohmi Seiki, Tohnichi Manufacturing, Yokota Industrial Co., Hitachi, MAX.637

9.82 €

10 6 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)6.35300Nr. 2--Double-end406-1802URYU, Yokota Industrial Co., HIOS, Nitto Koki (Delvo), Nippon Pneumatic MFG, Hitachi, MAX, Tohnichi, Canon.771

10.19 €

10 6 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)6.35200Nr. 2--Stepped406-1861Panasonic.316

2.71 €

10 6 Arbeitstage Kreuzschlitz (+)6.3565Nr. 2--Double-end406-1977Vessel, Panasonic, Hitachi, Makita, Max, Ryobi.169

7.75 €

10 9 Arbeitstage Boxausführung6.35100-5-Box406-2116URYU, Yokota Industrial Co., HIOS, Nitto Koki (Delvo), Nippon Pneumatic MFG, Hitachi, MAX, Tohnichi, Canon.265

5.40 €

10 10 Arbeitstage Boxausführung6.3555-5.5-Box406-2094URYU, Yokota Industrial Co., HIOS, Nitto Koki (Delvo), Nippon Pneumatic MFG, Hitachi, MAX, Tohnichi, Canon.170

10.57 €

10 9 Arbeitstage Boxausführung6.35100-7-Box406-2167URYU, Yokota Industrial Co., HIOS, Nitto Koki (Delvo), Nippon Pneumatic MFG, Hitachi, MAX, Tohnichi, Canon.280

7.36 €

10 9 Arbeitstage Boxausführung6.3555-8-Box406-2191URYU, Yokota Industrial Co., HIOS, Nitto Koki (Delvo), Nippon Pneumatic MFG, Hitachi, MAX, Tohnichi, Canon.279

9.93 €

10 9 Arbeitstage Boxausführung6.3570-8-Box406-2205URYU, Yokota Industrial Co., HIOS, Nitto Koki (Delvo), Nippon Pneumatic MFG, Hitachi, MAX, Tohnichi, Canon.255

8.85 €

10 9 Arbeitstage Boxausführung6.3555-11-Box406-2027URYU, Yokota Industrial Co., HIOS, Nitto Koki (Delvo), Nippon Pneumatic MFG, Hitachi, MAX, Tohnichi, Canon.238

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product Set Product Einzelstück Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A

Technischer Support