Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3C2507 |
3C2510 |
3C3015 |
3C5010 |
3C5015 |
3C6010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Tip two-sided width size (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 10 | 6 Arbeitstage | 70 | 2.5 | 324-8941 | 15.5 | ||
3.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | 100 | 2.5 | 324-8950 | 25.5 | ||
6.46 € | 10 | 6 Arbeitstage | 150 | 3 | 324-8984 | 40.5 | ||
3.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | 100 | 5 | 324-9034 | 25.5 | ||
6.46 € | 10 | 6 Arbeitstage | 150 | 5 | 324-9042 | 41.0 | ||
3.73 € | 10 | 6 Arbeitstage | 100 | 6 | 324-9069 | 26.5 |
Loading...
Tip Type | Sechskantausführung | Shank diameter(mm) | 6.35 | Single Product Set Product | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Bit Quantity | 10 | Presence of magnet at the blade tip | N/A | Whether there is a double-end function | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Tip two-sided width size (mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften