Farbiger, schlanker Torsions-Bit (Magnetisch)

Farbiger, schlanker Torsions-Bit (Magnetisch)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • ACTM-2200
  • ACTM-2300
  • ACTM5-2085
  • ACTM5-2110
  • ACT-14M-2-85
  • ACTM-2085
  • ACTM-2110
  • ACTM5-01
  • Mengenrabatt
[Features]
· Our original 3-flute torsion structure absorbs impact and reduced the load on the bit tip.
· It has a slim tip and the screw head can be seen well.
· Our original 3-flute torsion structure reduces core misalignment.
· Our original 3-flute torsion structure strongly transmits torque.
· White Coating

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ACTM-2200

Teilenummer
ACTM-2200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.87 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Kreuzschlitz (+) shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 200
Single Product Set Product Einzelstück Tip size / Phillips (+) Nr. 2 Presence of magnet at the blade tip Verfügbar
Whether there is a double-end function Verfügbar Details Type Long Type Paint Color White
Trusco Code 395-9767 Material Chromium-Molybdenum Vanadium Steel Mass(g) 45

Sie befinden sich auf der Seite für Farbiger, schlanker Torsions-Bit (Magnetisch) , die Teilenummer ist ACTM-2200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ACTM-2200.

Technischer Support