Product Type | Messer | Main body, Spare Blade | Grundkörper | Blade thickness(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 107 | Details Type | Main Body | Compatible Replacement Blades | XB26 |
Trusco Code | 360-7461 | Features | Both front and back sides of the blade can be used. | Mass(g) | 43 |
Sie befinden sich auf der Seite für Universalmesser, Ausführung S, die Teilenummer ist 26B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 26B.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften