• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hand Magnet (with Caster)

Hand Magnet (with Caster)
[Features]
· Slide-on/slide-off that enables secure operation.
· Iron scraps adhere just by rolling this across.
· The range of extension/contraction of the handle is 725-1,040 mm.
[Applications]
· Adsorption retrieval of iron fragments, nails, etc.
· Recovery of shot balls at foundries.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TWMF-20

Teilenummer
TWMF-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.13 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnet Attraction Force(N) 80 Product Type Handmagnet Width(mm) 400
Depth(mm) 95 Height(mm) 725~1040 Material: magnet Ferrite Magnet
Material: main unit Aluminum Alloy Material: adsorption surface Aluminum Alloy Trusco Code 287-0703
Mass(g) 1800 Application Attraction retrieval of iron fragments, nails, etc. Application 2 Recovery of shot balls at foundries
Features Slide-on/slide-off that enables secure operation. Features 2 Iron scraps adhere just by rolling this across Features 3 The range of extension/contraction of the handle is 725-1040 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Hand Magnet (with Caster) , die Teilenummer ist TWMF-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TWMF-20.

Technischer Support