Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Application | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) | Tip diameter D | Blade length ℓ | Overall Length L | tip angle (°) | Tip angle length | øA Length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal | 3 | 6 | 0.6 | 6 | 50 | 60 | 2.25 | 0.17 | ||
101.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 3 | 6 | 0.6 | 6 | 50 | 90 | 1.37 | 0.17 | ||
101.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 3 | 6 | - | 6 | 50 | 120 | 0.87 | - | ||
104.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal | 4 | 6 | 0.8 | 8 | 60 | 60 | 3.00 | 0.23 | ||
104.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 4 | 6 | 0.8 | 8 | 60 | 90 | 1.83 | 0.23 | ||
104.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 4 | 6 | - | 8 | 60 | 120 | 1.16 | - | ||
107.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal | 5 | 6 | 1.0 | 10 | 60 | 60 | 3.75 | 0.29 | ||
107.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 5 | 6 | 1.0 | 10 | 60 | 90 | 2.29 | 0.29 | ||
107.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 5 | 6 | - | 10 | 60 | 120 | 1.44 | - | ||
109.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal | 6 | 6 | 1.2 | 15 | 60 | 60 | 4.50 | 0.35 | ||
109.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 6 | 6 | 1.2 | 15 | 60 | 90 | 2.75 | 0.35 | ||
109.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 6 | 6 | - | 15 | 60 | 120 | 1.73 | - | ||
141.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal | 8 | 8 | 1.6 | 20 | 70 | 60 | 6.01 | 0.46 | ||
141.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 8 | 8 | 1.6 | 20 | 70 | 90 | 3.66 | 0.46 | ||
141.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 8 | 8 | - | 20 | 70 | 120 | 2.31 | - | ||
146.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal | 10 | 10 | 2 | 25 | 90 | 60 | 7.51 | 0.58 | ||
146.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 10 | 10 | 2 | 25 | 90 | 90 | 4.58 | 0.58 | ||
146.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 10 | 10 | - | 25 | 90 | 120 | 2.89 | - | ||
192.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal | 12 | 12 | 2.4 | 30 | 90 | 60 | 9.01 | 0.69 | ||
192.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 12 | 12 | 2.4 | 30 | 90 | 90 | 5.49 | 0.69 | ||
192.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 12 | 12 | - | 30 | 90 | 120 | 3.46 | - | ||
335.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal | 16 | 16 | 3.2 | 40 | 140 | 60 | 12.01 | 0.92 | ||
335.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 16 | 16 | 3.2 | 40 | 140 | 90 | 7.32 | 0.92 | ||
335.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 16 | 16 | - | 40 | 140 | 120 | 4.62 | - | ||
568.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal | 20 | 20 | 4.0 | 45 | 160 | 60 | 15.01 | 1.15 | ||
568.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 20 | 20 | 4.0 | 45 | 160 | 90 | 9.15 | 1.15 | ||
568.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | 20 | 20 | - | 45 | 160 | 120 | 5.77 | - |
Loading...
work material | Carbon steel, alloy steel and tool steel / Quenched and tempered steel (30 to 60 HRC) / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium | Peripheral Blade Y/N | Verfügbar | Tool Material Type | Carbid |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Application
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter (d)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften