Schlagschrauber-Steckadapter für Elektroschrauber

Schlagschrauber-Steckadapter für Elektroschrauber
[Features]
· Can be installed on an electric screwdriver to use impact sockets.
· The hexagonal shank (6.35 mm) is press-fit and powerful.
[Applications]
· Construction work, interior work and electric work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TEAD-4P

Teilenummer
TEAD-4P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.03 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hülse (für Elektroschrauber) Insertion Angle(mm) 12.7 Overall Length(mm) 66
Shaft measurements(mm) 6.35 Trusco Code 252-9726 Mass(g) 59

Sie befinden sich auf der Seite für Schlagschrauber-Steckadapter für Elektroschrauber, die Teilenummer ist TEAD-4P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEAD-4P.

Technischer Support