Elektroschrauber-Einsatz, blütenförmige Öffnung, kurze Ausführung (wiederaufladbare Werkzeuge: 18-V-kompatibel)

Elektroschrauber-Einsatz, blütenförmige Öffnung, kurze Ausführung (wiederaufladbare Werkzeuge: 18-V-kompatibel)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Short type.
· The flower-shaped bore enables high accuracy torque transmission.
· Can be inserted into bolt nuts more smoothly than the hexagonal bore.
· The hexagonal shank (6.35 mm) is press-fit and powerful.
[Applications]
· Ideal for construction work, electric construction, and woodworking construction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TEF-10S
TEF-12S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Opposite side dimensions
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

5.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104989999186017252-928940

6.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

124989999186024252-929751

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hülse (für Elektroschrauber) Overall Length(mm) 75 Shaft measurements(mm) 6.35
Features Short type. The flower-shaped bore enables high accuracy torque transmission. Can be inserted into bolt nuts more smoothly than the hexagonal bore.

Technischer Support