Magnetischer Bit-Halter【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BITH6.35-2

Teilenummer
BITH6.35-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.23 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Schraubendreher Overall Length(mm) 27 Single Product Set Product Einzelstück
Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A Trusco Code 344-8207
Applicable Size(mm) φ6.35, hex bit 6.35 Mass(g/bag) 7.5 The Number of each bag(piece) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetischer Bit-Halter, die Teilenummer ist BITH6.35-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BITH6.35-2.

Technischer Support