Schraubenentfernungs-Bit

Schraubenentfernungs-Bit
  • Mengenrabatt
[Features]
· Phillips head screws with stripped heads can be removed.
· Supports (+) No.1 and (+) No.2 equivalent screws.
· Color coated for easy distinguishing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TNH-D15

Teilenummer
TNH-D15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Spezialanwendungen shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 13
Single Product Set Product Einzelstück Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Material Chromium, Molybdenum, Vanadium Steel, Carbon Tool Steel, High Speed Steel Specifications Dedicated Drill 1.5 mm Trusco Code 419-9979
Mass 1g

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubenentfernungs-Bit, die Teilenummer ist TNH-D15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TNH-D15.

Technischer Support