Neo Kegelbürste (für Elektrowerkzeug 100 mm)

Neo Kegelbürste (für Elektrowerkzeug 100 mm)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • B-11
  • B-12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-12

Teilenummer
B-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.07 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schräge Bürste Outer Diameter(mm) 85 Wire diameter(mm) 0.3
Mounting part Schraube Thread Diameter M10(P1.5) Details Type SUS304 stainless strand straight wire
Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Trusco Code 330-7034 Mass(g) 225
Compatible Model Disc Grinder (Compatible for Kosoku, Shinko, Toshiba, Nitto, Hitachi, Bosch, Makita, Mitachi, Ryobi)

Sie befinden sich auf der Seite für Neo Kegelbürste (für Elektrowerkzeug 100 mm) , die Teilenummer ist B-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-12.

Technischer Support