Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UDP-4
Product Type | Automatische Stanze | Material (Tip) | SK | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Diameter(mm) | 34 | Trusco Code | 373-9023 | Mass(g) | 160 |
Sie befinden sich auf der Seite für Automatisches Stanzen, Gewicht (g): 160, die Teilenummer ist UDP-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UDP-4.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften