• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetplattenverschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-NC12R
1-NC20L
1-NC24R
1-NC35L
1-NC35R
1-NC50L
1-NCC12R
1-NCC20L
1-NCC29R
1-NCC35L
1-NCC40R
1-NCC50L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAdsorptionskraft
(N)
Cap Anwesenheit Form Ausführungsdetails Länge
(mm)
Breite
(mm)
Dicke
(mm)
Außen-ø
(mm)
JAN Code Trusco Code Masse
(g)
Passende Schraube Dicke des Jochs
(mm)
Anzahl in jedem Beutel
(Stück)
Material : Kappe

11.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1029.4N/ARunde FormRund--3124547018190010310-31887.0M3-5-

15.03 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 1024.5N/ARechteckigVierkant20103-4547018190027310-319622.0M3-5-

24.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1058.8N/ARunde FormRund--4244547018190072332-520238.4M5-3-

17.34 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 10107.8N/ARechteckigVierkant34.5205-4547018190119332-521176.5M5-3-

30.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10117.6N/ARunde FormRund--5354547018190089332-5229102.0M5-3-

20.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1049N/ARechteckigVierkant50103-4547018190034310-320011.1M3X2-1-

12.04 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 1039.2VerfügbarRunde FormMit runder Kappe--515.54547018190041310-31530.270M31.55Stahl

14.21 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 1073.6VerfügbarRechteckigMit quadratischer Kappe2013.55-4547018190058310-316142.5M31.55Stahl

24.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10235.2VerfügbarRunde FormMit runder Kappe--6.629.04547018190096332-52370.078M52.13Stahl

20.88 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 10294.0VerfügbarRechteckigMit quadratischer Kappe3524.57.5-4547018190126332-5245120.0M52.03Stahl

29.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10392.0VerfügbarRunde FormMit runder Kappe--7.640.04547018190102332-52531.854M52.13Stahl

25.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10196.1VerfügbarRechteckigMit quadratischer Kappe5013.55-4547018190065310-317021.6M3X21.51Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Neodym-Magnet Material : Magnet Neodym-Magnet Eigenschaften Stärkstes Magnetfeld.
Anwendung Zur Befestigung des Sensors und der Mechanikkomponenten .

Technischer Support