• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetic Spray Can Holder

Magnetic Spray Can Holder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TSH-215、TSH-310
  • TSH-400
  • TSHJ-215、TSHJ-300
[Features]
· Canned products up to 70 mm in diameter can be stored.
· The magnet is rubber coated to avoid damaging workpieces.
· A rubber cover is attached to prevent scratches and slippage of the bottom surface to which it is applied. (TSH-400 Only)
[Applications]
· For storing and arranging cans.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSH-215
TSH-310
TSH-400
TSHJ-215
TSHJ-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Height
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Details Type Storable quantity
(pc.)
Trusco Code Mass
(g)

44.27 €

1 6 Arbeitstage 130215100For spray cans2415-3065700

48.60 €

1 7 Arbeitstage 130300100For spray cans3415-3073850

58.11 €

1 6 Arbeitstage 17340093For spray cans4300-63011490

52.66 €

1 6 Arbeitstage 180215100For jumbo spray cans2415-3081850

58.65 €

1 6 Arbeitstage 180300100For jumbo spray cans3415-30901200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnethalter für Werkzeug Maximum Load Capacity(kg) 2.5 Handle Y/N N/A
Screw hole Y/N N/A Application For storing and arranging cans. Main Body Material Steel

Technischer Support