• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetic Seal Lock

Magnetic Seal Lock
  • Mengenrabatt
[Features]
· The magnet is rubber coated.
[Applications]
· Organize your tools, easy to fix to tool cabinets by magnets.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMR-450

Teilenummer
TMR-450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.13 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnethalter für Werkzeug Maximum Load Capacity(kg) 6 Handle Y/N N/A
Screw hole Y/N N/A Height(mm) 230 Width(mm) 450
Depth(mm) 8 Trusco Code 300-6255 Mass(g) 1000
Attached hook(piece) 10 Application Organize your tools, easy to fix to tool cabinets by magnets. Main Body Material Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetic Seal Lock, die Teilenummer ist TMR-450.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMR-450.

Technischer Support