• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

All Catch

All Catch
  • Mengenrabatt
[Features]
· All-purpose magnet with four suction surfaces.
· Comes with screw holes so it can be used to mount jigs and connect with other units.
· The adsorption surface is on top, bottom and sides (4 sides).
[Applications]
· For organizing workpieces and fixtures.
· Fixation holder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TOK-20

Teilenummer
TOK-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnethalter für Werkzeug Adsorption Power(N) 200 Handle Y/N N/A
Screw hole Y/N Verfügbar Height(mm) 40 Width(mm) 50
Depth(mm) 17 Mounting Screw M5X0.8 Trusco Code 232-1025
Mass(g) 150 Application For organizing workpieces and fixtures. Application 1 Fixation holder.

Sie befinden sich auf der Seite für All Catch, die Teilenummer ist TOK-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TOK-20.

Technischer Support