• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetic Holder (Alnico Magnet, with Handle)

Magnetic Holder (Alnico Magnet, with Handle)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Uses an Alnico magnet for resistance to temperature changes.
[Applications]
· For fixing ruler positions.
· For embedding into jig tools, or positioning.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NH-01
NH-02
NH-03
NH-04
NH-05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape Adsorption Power
(N)
Outer Diameter
(mm)
Height
(mm)
Magnet diameter
(mm)
Magnet height
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Details Type Mounting Screw Trusco Code Mass
(g)

18.06 €

1 6 Arbeitstage Runde Form11025302321--Circle TypeM6X1.00114-0256115

25.29 €

1 6 Arbeitstage Rechteckig110-2524212525Square typeM6X1.00114-0272120

38.17 €

1 6 Arbeitstage Rechteckig200-2524215725Square typeM6X1.00114-0281270

36.29 €

1 6 Arbeitstage Runde Form35040303526--Circle TypeM8X1.25114-0302290

55.77 €

1 6 Arbeitstage Runde Form50050404824--Circle TypeM8X1.25114-0311610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnet types Alniko-Magnet Product Type Magnethalterung für Bearbeitung Handle Y/N Verfügbar
Screw hole Y/N Verfügbar Application For securing to specification. Application 1 For embedding into jig tools, or positioning.
Material of Body Rolled Steel Material for General Structure Material of Handle General Steel for Polishing Bar Steel

Technischer Support