• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

α Magnet Holder (with Handle)

α Magnet Holder (with Handle)
[Features]
· The adsorption surface is a V-shaped structure that also attaches to pipes and round bars.
· Includes a T-shaped handle, which makes it portable.
· The switching lever allows easy attaching/detaching.
[Applications]
· Can be used in work sites such as shipyards where large rulers are pressed against the floor or wall as part of the job, or for simple transportation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMH80AH
TMH130AH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Magnet Attraction Force
(N)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

50.40 €

1 6 Arbeitstage 80060329-51921100

106.18 €

1 6 Arbeitstage 1300117329-52062000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mounting screw hole dimensions M8 x 1.25 Handle Y/N Verfügbar Suction Surface Basisoberfläche (V-Form) / Hinten
Product Type Magnetfüße Width(mm) 50 Height(mm) 55

Technischer Support