• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetic Base

Magnetic Base
[Features]
· A flexible shaft type that can be bent freely, with single-action handle fixation.
[Applications]
· Can be used as a holder for measuring instruments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMF-80

Teilenummer
TMF-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

102.35 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (flexible Ausführung) Adsorption Power(N) 800 Mounting of measuring device φ6、φ8
Dovetail Groove Y/N Verfügbar Mounting Screw M8 x 1.25 Main pillar(mm) 340
Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 60 Magnet Height(mm) 55
Trusco Code 232-7147 Mass(g) 1300

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetic Base, die Teilenummer ist TMF-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMF-80.

Technischer Support