• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetic Mini Base

Magnetic Mini Base
[Features]
· It can be set at any angle with a single touch.
· There is no ON/OFF switching for the magnet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M-A

Teilenummer
M-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.61 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Strebenausführung) Adsorption Power(N) 200 Mounting of measuring device φ6
Dovetail Groove Y/N N/A Magnet width(mm) 31 Magnet Depth(mm) 31
Magnet Height(mm) 33 Trusco Code 229-4079 Mass(g) 250

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetic Mini Base, die Teilenummer ist M-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M-A.

Technischer Support