• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mini Type Magnetic Base

Mini Type Magnetic Base
[Features]
· Small and lightweight handy type with an adsorption force of 250 N.
[Applications]
· Can be used as a holder for measuring instruments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMM-25

Teilenummer
TMM-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

89.87 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Strebenausführung) Adsorption Power(N) 250 Mounting of measuring device φ6
Dovetail Groove Y/N N/A Mounting Screw M5×0.8 Main pillar(mm) 54
Magnet width(mm) 30 Magnet Depth(mm) 35 Magnet Height(mm) 35
Trusco Code 232-7163 Mass(g) 270

Sie befinden sich auf der Seite für Mini Type Magnetic Base, die Teilenummer ist TMM-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMM-25.

Technischer Support