• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetic Base

Magnetic Base
[Features]
· Including dial gauges with "ears", this supports almost all dial gauges and test indicators.
· Arm tip adopts a multi-clamp system with 6 mm, 8 mm and 3/8 inch holes as well as a dovetail groove.
[Applications]
· Can be used as a holder for measuring instruments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMB-80

Teilenummer
TMB-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.18 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Strebenausführung) Adsorption Power(N) 800 Mounting of measuring device ø6, ø8, ø3/8-Inch, with Lug
Dovetail Groove Y/N Verfügbar Mounting Screw M8 x 1.25 Main pillar(mm) 177
Post(mm) 164 Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 60
Magnet Height(mm) 55 Trusco Code 219-8525 Mass(g) 1400

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetic Base, die Teilenummer ist TMB-80.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMB-80.

Technischer Support