• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flexible Vise

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MPV-F50A

Teilenummer
MPV-F50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

680.59 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Arbeitshalterung) Adsorption Power(N) 1000 Magnet width(mm) 50
Magnet Depth(mm) 73 Magnet Height(mm) 55 Application 1 Suitable for Temporary Holding of Work Pieces During Assembly Work
Application 2 It is suitable for detailed works such as manual filing, drilling non-magnetic material, and tapping work. Full height(mm) 179 Mass(kg) 2.7
Features 1 This employs a magnet holder with powerful ON/OFF switching capability so it can easily be installed on a steel working table or machine tool processing table. Features 2 Since the vise part can be flexibly tilted, it can be fixed according to the shape and processing direction of the workpiece Features 3 Workpiece members without flat faces can also be powerfully sandwiched in position by the nylon plates

Sie befinden sich auf der Seite für Flexible Vise, die Teilenummer ist MPV-F50A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MPV-F50A.

Technischer Support