Schleifscheibe „Mini P Wheel“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MPW58A40
MPW58A60
MPW58A80
MPW58A100
MPW58A120
MPW75A40
MPW75A60
MPW75A100
MPW75A120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Operating Circumferential Rotations
(rpm)

8.37 €

5 5 Arbeitstage 589.534020750

5.85 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage 589.536020750

8.29 €

5 5 Arbeitstage 589.538020750

9.98 €

5 5 Arbeitstage 589.5310020750

8.28 €

5 5 Arbeitstage 589.5312020750

10.99 €

5 9 Arbeitstage 75104016050

10.94 €

5 9 Arbeitstage 75106016050

10.86 €

5 9 Arbeitstage 751010016050

10.88 €

5 9 Arbeitstage 751012016050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Vielblattscheibe Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl Abrasive grain Schleifkörper A
With/without Hole Available Maximum operating rotation speed(m/s) 63 Packaging Quantity(Sheets) 5
Point Strategy 5 Features 1 Ideal for light grinding and polishing in general, with superior grinding force. Features 2 Ideal for flat polishing thanks to moderate winding.
Features 3 Durable. Application Polishing work including finishing after plane and curved surface grinding, bead grinding, chamfering, spot welding of materials such as general steel, stainless steel and aluminum

Technischer Support