Tsurugi【10-25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T100
T110
T125
T12520
T150
T160
T180
T18020
T205
T20525
T255
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Number Contained In A Packet
(Sheets)

16.42 €

10 Stk. pro Packung

5 Packungen 5 Arbeitstage 10021510

37.01 €

10 Stk. pro Packung

5 Packungen 10 Arbeitstage 11022010

43.45 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 12522210

43.62 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 12522010

53.66 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 15022210

58.53 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 16022010

66.08 €

10 Stk. pro Packung

5 Packungen 10 Arbeitstage 18022210

65.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 18022010

77.33 €

10 Stk. pro Packung

5 Packungen 10 Arbeitstage 20522210

75.80 €

10 Stk. pro Packung

5 Packungen 7 Arbeitstage 205225.410

147.30 €

25 Stk. pro Packung

5 Packungen 10 Arbeitstage 255325.425

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material General steel Abrasive material A
Maximum operating rotation speed(m/s (m/min)) 72 (4300) Variety A46R BF Features The most standard of the products which is adaptable to a large variety of different materials.
Application General steel (pipe, angle, cylindrical rod, section steel, etc.)

Technischer Support