Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Neck diameter (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 2.5 | 80 | 3 | 4 | ||
180.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.6 | 2.5 | 80 | 3 | 4 | ||
180.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.8 | 2.5 | 80 | 3 | 4 | ||
180.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 2.5 | 80 | 3 | 4 | ||
164.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1.2 | 2.5 | 80 | 3 | 4 | ||
164.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1.5 | 2.5 | 80 | 3 | 4 | ||
164.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 2 | 2.5 | 80 | 3 | 4 | ||
164.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 2.5 | 2.5 | 80 | 3 | 4 | ||
180.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 2.9 | 80 | 3 | 6 | ||
180.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.6 | 2.9 | 80 | 3 | 6 | ||
180.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.8 | 2.9 | 80 | 3 | 6 | ||
180.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 2.9 | 80 | 3 | 6 | ||
164.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.2 | 2.9 | 80 | 3 | 6 | ||
164.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 2.9 | 80 | 3 | 6 | ||
164.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 2 | 2.9 | 80 | 3 | 6 | ||
164.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 2.5 | 2.9 | 80 | 3 | 6 | ||
164.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 3 | 2.9 | 80 | 3 | 6 | ||
226.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 3.9 | 80 | 4 | 6 | ||
226.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 0.6 | 3.9 | 80 | 4 | 6 | ||
226.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 0.8 | 3.9 | 80 | 4 | 6 | ||
226.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 3.9 | 80 | 4 | 6 | ||
207.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1.2 | 3.9 | 80 | 4 | 6 | ||
207.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 3.9 | 80 | 4 | 6 | ||
207.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 3.9 | 80 | 4 | 6 | ||
207.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2.5 | 3.9 | 80 | 4 | 6 | ||
207.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 3 | 3.9 | 80 | 4 | 6 | ||
276.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 5 | 100 | 6 | 6 | ||
276.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.6 | 5 | 100 | 6 | 6 | ||
276.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.8 | 5 | 100 | 6 | 6 | ||
276.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 5 | 100 | 6 | 6 | ||
257.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.2 | 5 | 100 | 6 | 6 | ||
257.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 5 | 100 | 6 | 6 | ||
257.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | 100 | 6 | 6 | ||
257.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 5 | 100 | 6 | 6 | ||
257.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 100 | 6 | 6 | ||
384.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 5.9 | 100 | 6 | 6 | ||
384.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 0.6 | 5.9 | 100 | 6 | 6 | ||
384.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 0.8 | 5.9 | 100 | 6 | 6 | ||
384.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 5.9 | 100 | 6 | 6 | ||
349.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1.2 | 5.9 | 100 | 6 | 6 | ||
349.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 5.9 | 100 | 6 | 6 | ||
349.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 5.9 | 100 | 6 | 6 | ||
349.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2.5 | 5.9 | 100 | 6 | 6 | ||
349.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 3 | 5.9 | 100 | 6 | 6 |
Loading...
Neck length(mm) | 5 | Material | Carbide | Blade diameter tolerance | -0.05~0 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade straight | Blade thickness tolerance | -0.03~0 | Shank tolerance | -0.01~0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Neck diameter(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften