Umbrella-Type-Fräser mit Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPC-60-15
SPC-60-20
SPC-60-25
SPC-60-30
SPC-60-35
SPC-60-40
SPC-60-45
SPC-60-50
SPC-60-60
SPC-60-65
SPC-60-70
SPC-60-75
SPC-60-80
SPC-90-15
SPC-90-20
SPC-90-25
SPC-90-30
SPC-90-35
SPC-90-40
SPC-90-45
SPC-90-50
SPC-90-60
SPC-90-65
SPC-90-70
SPC-90-75
SPC-90-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Angle (θ)
(°)
Large Diameter (D)
(mm)
Small diameter (D)
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)

128.65 €

1 6 Arbeitstage 60°156115988

117.19 €

1 6 Arbeitstage 60°20813.564108

139.63 €

1 6 Arbeitstage 60°25101668128

169.21 €

1 6 Arbeitstage 60°301218.5761610

239.05 €

1 6 Arbeitstage 60°351423821610

293.16 €

1 6 Arbeitstage 60°401626902510

387.40 €

1 6 Arbeitstage 60°451828962512

488.53 €

1 6 Arbeitstage 60°5020311053212

665.71 €

1 6 Arbeitstage 60°6024361153212

738.65 €

1 6 Arbeitstage 60°6526401303214

798.12 €

1 6 Arbeitstage 60°7028421403214

941.23 €

1 6 Arbeitstage 60°7530451503214

1,047.61 €

1 6 Arbeitstage 60°8032481603214

128.65 €

1 6 Arbeitstage 90°15685988

117.12 €

1 6 Arbeitstage 90°208964108

139.56 €

1 6 Arbeitstage 90°251010.568128

169.21 €

1 6 Arbeitstage 90°301212761610

238.93 €

1 6 Arbeitstage 90°351415821610

293.10 €

1 6 Arbeitstage 90°401617902510

387.28 €

1 6 Arbeitstage 90°451819962512

488.46 €

1 6 Arbeitstage 90°5020201053212

665.39 €

1 6 Arbeitstage 90°6024231153212

737.52 €

1 6 Arbeitstage 90°6526261153214

796.74 €

1 6 Arbeitstage 90°7028271253214

939.41 €

1 6 Arbeitstage 90°7530291303214

1,045.35 €

1 6 Arbeitstage 90°8032301403214

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type High-speed steel (SKH51) Machining Application Chamfer Torsion Angle (θ)(°) No torsion
Coating Non-Coated Angle Tolerance ±15' O.D. Tolerance 0~+0.5

Technischer Support