Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Angle (θ) (°) | Blade diameter (D) (φ mm) | Blade width (ℓ) (mm) | Neck diameter (d1) (mm) | Neck length (ℓ1) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30° | 10 | 2 | 3 | 7 | 50 | 8 | 6 | ||
113.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30° | 12 | 2.3 | 4 | 9.7 | 52 | 8 | 6 | ||
113.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30° | 15 | 2.6 | 6 | 8.4 | 59 | 10 | 8 | ||
151.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30° | 20 | 3.8 | 7 | 10.2 | 64 | 10 | 8 | ||
135.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30° | 25 | 4.6 | 9 | 13.4 | 68 | 12 | 8 | ||
150.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 30 | 5.2 | 12 | 16.8 | 76 | 16 | 10 | ||
217.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 35 | 6.4 | 13 | 20.6 | 82 | 16 | 10 | ||
266.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 40 | 7 | 16 | 23 | 90 | 20 | 10 | ||
367.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 45 | 8.4 | 16 | 26.6 | 96 | 20 | 10 | ||
434.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 50 | 9.3 | 18 | 30.7 | 105 | 25 | 12 | ||
536.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 55 | 10 | 20 | 32.9 | 110 | 25 | 12 | ||
579.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30° | 60 | 11.6 | 20 | 35.4 | 115 | 25 | 12 | ||
102.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 45° | 10 | 3 | 4 | 8 | 50 | 8 | 6 | ||
102.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 12 | 3.5 | 5 | 8.5 | 52 | 8 | 6 | ||
102.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 45° | 15 | 4 | 7 | 10 | 59 | 10 | 8 | ||
137.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 45° | 20 | 6 | 8 | 13 | 64 | 10 | 8 | ||
123.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | 45° | 25 | 7.5 | 10 | 15.5 | 68 | 12 | 8 | ||
136.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 30 | 8 | 14 | 18 | 76 | 16 | 10 | ||
197.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 35 | 10 | 15 | 22 | 82 | 16 | 10 | ||
241.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 40 | 11 | 18 | 24 | 90 | 20 | 10 | ||
334.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 45 | 13.5 | 18 | 27.5 | 96 | 20 | 10 | ||
394.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 50 | 15 | 20 | 30 | 105 | 25 | 12 | ||
486.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 55 | 16.5 | 22 | 33.5 | 110 | 25 | 12 | ||
527.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 60 | 19 | 22 | 36 | 115 | 25 | 12 | ||
808.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 65 | 20.5 | 24 | 39.5 | 130 | 25 | 14 | ||
880.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 70 | 23 | 24 | 42 | 140 | 25 | 16 | ||
1,038.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 75 | 23.5 | 28 | 46.5 | 150 | 32 | 18 | ||
1,158.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 80 | 25 | 30 | 55 | 160 | 32 | 20 | ||
1,488.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 90 | 27.5 | 35 | 52.5 | 160 | 42 | 20 | ||
1,934.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45° | 100 | 30 | 40 | 55 | 170 | 42 | 20 | ||
113.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50° | 10 | 3.5 | 4 | 8.5 | 50 | 8 | 6 | ||
113.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50° | 12 | 4.2 | 5 | 7.8 | 52 | 8 | 6 | ||
113.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50° | 15 | 4.8 | 7 | 9.2 | 59 | 10 | 8 | ||
151.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50° | 20 | 7.1 | 8 | 11.9 | 64 | 10 | 8 | ||
136.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50° | 25 | 9 | 10 | 14 | 68 | 12 | 8 | ||
151.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50° | 30 | 9.5 | 14 | 16.5 | 76 | 16 | 10 | ||
217.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50° | 35 | 12 | 15 | 20 | 82 | 16 | 10 | ||
266.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50° | 40 | 13.1 | 18 | 21.9 | 90 | 20 | 10 | ||
368.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50° | 45 | 16 | 18 | 25 | 96 | 20 | 10 | ||
435.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50° | 50 | 17.8 | 20 | 27.2 | 105 | 25 | 12 | ||
536.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50° | 55 | 19.6 | 22 | 30.4 | 110 | 25 | 12 | ||
579.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50° | 60 | 22.6 | 22 | 32.4 | 115 | 25 | 12 | ||
95.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 10 | 5.2 | 4 | 7.8 | 50 | 8 | 6 | ||
99.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60° | 12 | 6 | 5 | 6 | 52 | 8 | 6 | ||
102.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 15 | 6.9 | 7 | 7.1 | 59 | 10 | 8 | ||
137.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 20 | 10.4 | 8 | 8.6 | 64 | 10 | 8 | ||
123.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60° | 25 | 13 | 10 | 10 | 68 | 12 | 8 | ||
136.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 30 | 13.8 | 14 | 12.2 | 76 | 16 | 10 | ||
197.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 35 | 17.3 | 15 | 14.7 | 82 | 16 | 10 | ||
241.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60° | 40 | 19 | 18 | 16 | 90 | 20 | 10 | ||
335.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 45 | 23.4 | 18 | 17.6 | 96 | 20 | 10 | ||
395.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 50 | 26 | 20 | 19 | 105 | 25 | 12 | ||
487.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 55 | 28.6 | 22 | 21.4 | 110 | 25 | 12 | ||
528.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 60 | 32.9 | 22 | 22.1 | 115 | 25 | 12 | ||
810.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 65 | 32.9 | 27 | 27.1 | 130 | 32 | 14 | ||
883.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 70 | 36.4 | 28 | 28.6 | 140 | 32 | 16 | ||
1,040.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 75 | 39 | 30 | 31 | 150 | 32 | 18 | ||
1,159.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 80 | 43.3 | 30 | 36.7 | 160 | 32 | 20 | ||
1,491.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 90 | 43.3 | 40 | 36.7 | 160 | 42 | 20 | ||
1,937.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60° | 100 | 52 | 40 | 33 | 170 | 42 | 20 |
Loading...
Tool Material Type | High-speed steel (SKH51) | Machining Application | Dovetail Groove | Torsion Angle (θ)(°) | No torsion |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non-Coated | Angle Tolerance | ±15' | O.D. Tolerance | 0~+0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Angle (θ)(°)
Blade diameter (D)(φ mm)
Blade width (ℓ)(mm)
Neck diameter (d1)(mm)
Neck length (ℓ1)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften