Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ mm) | Blade width (ℓ) (mm) | Neck diameter (d1) (mm) | Neck length (ℓ1) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | O.D. Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 4 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 4 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 7 | 4 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 4 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 3 | 5 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 4 | 5 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 5 | 5 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 6 | 5 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 7 | 5 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
108.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 8 | 5 | 15 | 130 | 10 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
86.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 3 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
86.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 4 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
86.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 5 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
86.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 6 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
86.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 7 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
86.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 8 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
87.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 9 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
87.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 10 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
92.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 11 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
92.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 12 | 6 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
128.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 16 | 3 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | |
92.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 4 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
92.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 5 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
92.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 6 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
92.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 7 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
92.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 8 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
92.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 9 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
92.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 10 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
95.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 11 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
95.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 12 | 7 | 20 | 135 | 12 | 6 | -0.050~-0.160 | ||
98.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 3 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
98.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 4 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
98.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 5 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
98.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 6 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
98.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 7 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
98.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 8 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
98.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 9 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
98.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 10 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
102.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 11 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
102.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 12 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
102.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 13 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
102.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 14 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
102.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 15 | 8 | 20 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
107.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 3 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
107.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 4 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
107.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 5 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
107.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 6 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
107.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 7 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
107.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 8 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
107.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 9 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
107.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 10 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
114.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 11 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
114.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 12 | 8 | 22 | 150 | 12 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
108.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 3 | 9 | 22 | 150 | 16 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
108.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 4 | 9 | 22 | 150 | 16 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
108.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 5 | 9 | 22 | 150 | 16 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
108.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 6 | 9 | 22 | 150 | 16 | 6 | -0.065~-0.195 | ||
108.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 7 | 9 | 22 | 150 | 16 | 6 | -0.065~-0.195 |
Loading...
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | T-Groove/Side | Torsion Angle (θ)(°) | Right and left torsion (15°) |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non-Coated | Blade width tolerance | 0~+0.1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ mm)
Blade width (ℓ)(mm)
Neck diameter (d1)(mm)
Neck length (ℓ1)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften