Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade tip shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 | 15 | 6 | 53 | Sharp Edge | ||
38.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.1 | 15 | 6 | 53 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 15 | 6 | 53 | Sharp Edge | |
55.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3.3 | 15 | 6 | 53 | Sharp Edge | ||
55.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 15 | 6 | 53 | Sharp Edge | ||
38.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.5 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.6 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | |
55.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | ||
55.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.8 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | ||
55.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | ||
30.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.1 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.2 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.3 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | |
55.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 20 | 6 | 59 | Sharp Edge | ||
55.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | ||
38.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.6 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | |
55.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.7 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | ||
55.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | ||
55.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | ||
30.66 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.1 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.2 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.3 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.4 | 25 | 6 | 64 | Sharp Edge | |
38.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5.5 | 30 | 6 | 69 | Sharp Edge | |
55.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.6 | 30 | 6 | 69 | Sharp Edge | ||
55.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.7 | 30 | 6 | 69 | Sharp Edge | ||
55.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5.8 | 30 | 6 | 69 | Sharp Edge | ||
55.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.9 | 30 | 6 | 69 | Sharp Edge | ||
43.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 30 | 6 | 69 | Sharp Edge | ||
45.49 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.1 | 30 | 6 | 69 | Sharp Edge | |
65.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.2 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | ||
65.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | ||
65.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.4 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | ||
45.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.6 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.7 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6.8 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
65.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.9 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | ||
54.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | ||
45.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.1 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.2 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.3 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.4 | 30 | 8 | 69 | Sharp Edge | |
45.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 35 | 8 | 74 | Sharp Edge | |
65.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.6 | 35 | 8 | 74 | Sharp Edge | ||
65.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.7 | 35 | 8 | 74 | Sharp Edge | ||
65.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.8 | 35 | 8 | 74 | Sharp Edge | ||
45.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.9 | 35 | 8 | 74 | Sharp Edge | |
54.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 35 | 8 | 74 | Sharp Edge | ||
71.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.1 | 35 | 8 | 74 | Sharp Edge | ||
72.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.2 | 35 | 10 | 74 | Sharp Edge | ||
72.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.3 | 35 | 10 | 74 | Sharp Edge | ||
49.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8.4 | 35 | 10 | 74 | Sharp Edge | |
49.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | 40 | 10 | 79 | Sharp Edge | |
49.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8.6 | 40 | 10 | 79 | Sharp Edge | |
49.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.7 | 40 | 10 | 79 | Sharp Edge | |
72.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.8 | 40 | 10 | 79 | Sharp Edge | ||
49.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.9 | 40 | 10 | 79 | Sharp Edge |
Loading...
work material | Gusseisen / Aluminium / Kunststoff / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS (SKH56) | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Base Blade Y/N | Verfügbar | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.03 |
Center Hole | None |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften