Gerader Schaft, Senker, HSS, TiAlN-Beschichtung 90°

Gerader Schaft, Senker, HSS, TiAlN-Beschichtung 90°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6277-6.3AL

Teilenummer
6277-6.3AL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen Tip Angle (θ) 90 Blade diameter (D)(mm) 6.3
work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer / Kunststoff Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N Verfügbar
Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiAlN
Number of flutes 3-Flute Compatible flat head screw(M) M3.0 Shank Type Straight
Shank diameter(d) 5 Tip diameter(d) 1.5 Overall Length(l) 45
Chamfering bore diameter range 1.5~6.3 Shank diameter tolerance h9

Sie befinden sich auf der Seite für Gerader Schaft, Senker, HSS, TiAlN-Beschichtung 90°, die Teilenummer ist 6277-6.3AL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6277-6.3AL.

Technischer Support