Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DIXI1106-3.0 |
DIXI1106-6.0 |
DIXI1106-8.0 |
DIXI1106-10.0 |
DIXI1106-12.0 |
DIXI1106-16.0 |
DIXI1106-20.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) | Overall Length (L) | Groove Length (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.24 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 3 | 38 | 7 | |
62.54 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 6 | 57 | 10 | |
94.37 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 8 | 63 | 16 | |
91.42 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 72 | 19 | |
119.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 12 | 83 | 22 | |
219.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 16 | 92 | 26 | |
384.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 20 | 104 | 32 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal | Both square (θ) | 90 | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | N/A | Diameter tolerance | h6 |
Shank diameter tolerance | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter(d)
Overall Length(L)
Groove Length(l)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften