• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Automatisches Präzisions-Drehbankwerkzeug – klassisch

Automatisches Präzisions-Drehbankwerkzeug – klassisch
Werkzeug für Präzisions-Drehautomaten, populärer Typ
[Form]: Nicht-formale JIS-Norm
[Einsatzgröße C]: 20

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6.4-150-F-H2
6.4-150-F-HT110
6.4-150-F-ST120
6.4-150-F-UT120
7.0-150-F-H2
7.0-150-F-HT110
7.0-150-F-ST120
7.0-150-F-UT120
8.0-150-F-H2
8.0-150-F-ST120
9.5-150-F-H2
9.5-150-F-HT110
9.5-150-F-ST120
9.5-150-F-UT120
10.0-150-F-H2
10.0-150-F-HT110
10.0-150-F-ST120
10.0-150-F-UT120
12.0-150-F-H2
12.0-150-F-HT110
12.0-150-F-ST120
12.0-150-F-UT120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank size W
(mm)
Material Shank size H
(mm)
Tip Size A Tip Size B

25.74 €

10 13 Arbeitstage 6.4H26.42.52.5

25.74 €

10 13 Arbeitstage 6.4HT1106.42.52.5

25.74 €

10 13 Arbeitstage 6.4ST1206.42.52.5

25.74 €

10 13 Arbeitstage 6.4UT1206.42.52.5

25.74 €

10 13 Arbeitstage 7H2732

25.74 €

10 13 Arbeitstage 7HT110732

25.74 €

10 13 Arbeitstage 7ST120732

25.74 €

10 13 Arbeitstage 7UT120732

21.69 €

10 9 Arbeitstage 8H2833

21.69 €

10 13 Arbeitstage 8ST120833

22.24 €

10 13 Arbeitstage 9.5H29.533

22.24 €

10 13 Arbeitstage 9.5HT1109.533

22.24 €

10 13 Arbeitstage 9.5ST1209.533

22.24 €

10 13 Arbeitstage 9.5UT1209.533

22.78 €

10 13 Arbeitstage 10H21033

22.78 €

10 13 Arbeitstage 10HT1101033

22.78 €

10 13 Arbeitstage 10ST1201033

22.78 €

10 13 Arbeitstage 10UT1201033

23.34 €

10 13 Arbeitstage 12H21233

23.34 €

10 13 Arbeitstage 12HT1101233

23.34 €

10 13 Arbeitstage 12ST1201233

23.34 €

10 13 Arbeitstage 12UT1201233

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard Precise Automatic Lathe Tool - Conventional Type Product Type Carbid-Bit Shank size L(mm) 150
Selfishly Shared with Left/Right Tip Size C 20

Technischer Support