• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Automatisches Präzisions-Drehbankwerkzeug – flach

Automatisches Präzisions-Drehbankwerkzeug – flach
  • Mengenrabatt
Werkzeug für Präzisions-Drehautomaten, flache Ausführung
[Form]: Nicht-formale JIS-Norm
[Einsatzgröße C]: 15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6.4-150-B-HT110
6.4-150-B-ST120
6.4-150-B-UT120
7.0-150-B-HT110
7.0-150-B-ST120
7.0-150-B-UT120
8.0-150-B-H2
8.0-150-B-HT110
8.0-150-B-ST120
8.0-150-B-UT120
9.5-150-B-H2
9.5-150-B-HT110
9.5-150-B-ST120
9.5-150-B-UT120
10.0-150-B-H2
10.0-150-B-ST120
12.0-150-B-H2
12.0-150-B-HT110
12.0-150-B-ST120
12.0-150-B-UT120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank size W
(mm)
Material Shank size H
(mm)
Tip Size A Tip Size B

27.53 €

10 13 Arbeitstage 6.4HT1106.426.4

27.53 €

10 13 Arbeitstage 6.4ST1206.426.4

27.53 €

10 13 Arbeitstage 6.4UT1206.426.4

28.84 €

10 13 Arbeitstage 7HT110727

28.84 €

10 13 Arbeitstage 7ST120727

28.84 €

10 13 Arbeitstage 7UT120727

17.97 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 8H2828

17.97 €

10 13 Arbeitstage 8HT110828

23.95 €

10 13 Arbeitstage 8ST120828

17.97 €

10 13 Arbeitstage 8UT120828

21.13 €

10 13 Arbeitstage 9.5H29.539.5

21.13 €

10 13 Arbeitstage 9.5HT1109.539.5

27.11 €

10 13 Arbeitstage 9.5ST1209.539.5

21.13 €

10 13 Arbeitstage 9.5UT1209.539.5

21.13 €

10 13 Arbeitstage 10H210310

27.11 €

10 13 Arbeitstage 10ST12010310

25.46 €

10 13 Arbeitstage 12H212312

25.46 €

10 13 Arbeitstage 12HT11012312

32.20 €

10 13 Arbeitstage 12ST12012312

25.46 €

10 13 Arbeitstage 12UT12012312

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard Precise Automatic Lathe Tool - Flat Type Product Type Carbid-Bit Shank size L(mm) 150
Selfishly No-Hand Insert Tip Size C 15

Technischer Support