• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Automatisches Präzisions-Drehbankwerkzeug – Externschnitt

Automatisches Präzisions-Drehbankwerkzeug – Externschnitt
Werkzeugsatz für Präzisionsdrehautomaten, außenschneidend
[Form]: Non-former JIS Standard
[Einsatzgröße]: A3, "Insert Size": C 20

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6.4-150-GL-H2
6.4-150-GL-HT110
6.4-150-GL-ST120
6.4-150-GL-UT120
6.4-150-GR-H2
6.4-150-GR-HT110
6.4-150-GR-ST120
6.4-150-GR-UT120
7.0-150-GL-H2
7.0-150-GL-HT110
7.0-150-GL-ST120
7.0-150-GL-UT120
7.0-150-GR-H2
7.0-150-GR-HT110
7.0-150-GR-ST120
7.0-150-GR-UT120
8.0-150-GRL-H2
9.5-150-GRL-H2
9.5-150-GRL-HT110
9.5-150-GRL-ST120
9.5-150-GRL-UT120
10.0-150-GRL-HT110
10.0-150-GRL-ST120
10.0-150-GRL-UT120
12.0-150-GRL-H2
12.0-150-GRL-HT110
12.0-150-GRL-ST120
12.0-150-GRL-UT120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank size W
(mm)
Material Shank size H
(mm)
Selfishly Tip Size B

26.98 €

10 13 Arbeitstage 6.4H26.4Left-hand2

26.98 €

10 13 Arbeitstage 6.4HT1106.4Left-hand2

26.98 €

10 13 Arbeitstage 6.4ST1206.4Left-hand2

26.98 €

10 13 Arbeitstage 6.4UT1206.4Left-hand2

26.98 €

10 13 Arbeitstage 6.4H26.4Right-hand2

26.98 €

10 13 Arbeitstage 6.4HT1106.4Right-hand2

26.98 €

10 13 Arbeitstage 6.4ST1206.4Right-hand2

26.98 €

10 13 Arbeitstage 6.4UT1206.4Right-hand2

26.98 €

10 13 Arbeitstage 7H27Left-hand2

26.98 €

10 13 Arbeitstage 7HT1107Left-hand2

26.98 €

10 13 Arbeitstage 7ST1207Left-hand2

26.98 €

10 13 Arbeitstage 7UT1207Left-hand2

26.98 €

10 13 Arbeitstage 7H27Right-hand2

26.98 €

10 13 Arbeitstage 7HT1107Right-hand2

26.98 €

10 13 Arbeitstage 7ST1207Right-hand2

26.98 €

10 13 Arbeitstage 7UT1207Right-hand2

19.62 €

10 13 Arbeitstage 8H28Shared with Left/Right3

20.79 €

10 13 Arbeitstage 9.5H29.5Shared with Left/Right3

20.79 €

10 13 Arbeitstage 9.5HT1109.5Shared with Left/Right3

26.77 €

10 13 Arbeitstage 9.5ST1209.5Shared with Left/Right3

20.79 €

10 13 Arbeitstage 9.5UT1209.5Shared with Left/Right3

20.79 €

10 13 Arbeitstage 10HT11010Shared with Left/Right3

26.77 €

10 13 Arbeitstage 10ST12010Shared with Left/Right3

20.79 €

10 13 Arbeitstage 10UT12010Shared with Left/Right3

25.46 €

10 13 Arbeitstage 12H212Shared with Left/Right3

25.46 €

10 13 Arbeitstage 12HT11012Shared with Left/Right3

30.83 €

10 13 Arbeitstage 12ST12012Shared with Left/Right3

25.46 €

10 13 Arbeitstage 12UT12012Shared with Left/Right3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard Precise Automatic Lathe Tool - External Cutting Type Product Type Carbid-Bit Shank size L(mm) 150
Tip Size A 3 Tip Size C 20

Technischer Support