Werkzeugkasten-Bohrer für Revolverkopf

Werkzeugkasten-Bohrer für Revolverkopf
Kastenwerkzeug für Revolverdrehbank.
Materialien: H2, HT110, ST120, UT120, UT140, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8.0-50-BOX-HT110
8.0-50-BOX-ST120
8.0-50-BOX-UT120
8.0-50-BOX-UT140
9.5-50-BOX-HT110
9.5-50-BOX-ST120
9.5-50-BOX-UT120
9.5-50-BOX-UT140
13.0-65-BOX-HT110
13.0-65-BOX-ST120
13.0-65-BOX-UT140
13.0-90-BOX-UT120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank size W
(mm)
Material Shank size L
(mm)
Shank size H
(mm)
Tip Size A Tip Size B Tip Size C

28.09 €

10 13 Arbeitstage 8HT1105084813

21.29 €

10 13 Arbeitstage 8ST1205084813

21.29 €

10 13 Arbeitstage 8UT1205084813

28.09 €

10 13 Arbeitstage 8UT1405084813

30.91 €

10 13 Arbeitstage 9.5HT110509.549.513

23.61 €

10 13 Arbeitstage 9.5ST120509.549.513

23.61 €

10 13 Arbeitstage 9.5UT120509.549.513

30.91 €

10 13 Arbeitstage 9.5UT140509.549.513

44.43 €

10 13 Arbeitstage 13HT110651351315

44.43 €

10 13 Arbeitstage 13ST120651351315

44.43 €

10 13 Arbeitstage 13UT140651351315

59.60 €

10 13 Arbeitstage 13UT120901351319

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard Box Tool Bits for Turret Product Type Carbid-Bit Selfishly No-Hand Insert

Technischer Support