Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
20-1-HT110 |
20-1-HT120 |
20-1-ST120 |
20-1-UT120 |
20-2-HT110 |
20-2-HT120 |
20-2-ST120 |
20-2-UT120 |
20-3-HT110 |
20-3-ST120 |
20-3-UT120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.77 € | 10 | 9 Arbeitstage | 13 | HT110 | 100 | 13 | 02-1 | 13 | 9 | 3 | ||
24.77 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | HT120 | 100 | 13 | 02-1 | 13 | 9 | 3 | ||
24.77 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | ST120 | 100 | 13 | 02-1 | 13 | 9 | 3 | ||
24.77 € | 10 | 13 Arbeitstage | 13 | UT120 | 100 | 13 | 02-1 | 13 | 9 | 3 | ||
34.81 € | 10 | 13 Arbeitstage | 16 | HT110 | 120 | 16 | 02-2 | 16 | 11 | 4 | ||
34.81 € | 10 | 13 Arbeitstage | 16 | HT120 | 120 | 16 | 02-2 | 16 | 11 | 4 | ||
34.81 € | 10 | 13 Arbeitstage | 16 | ST120 | 120 | 16 | 02-2 | 16 | 11 | 4 | ||
34.81 € | 10 | 13 Arbeitstage | 16 | UT120 | 120 | 16 | 02-2 | 16 | 11 | 4 | ||
53.38 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | HT110 | 140 | 19 | 02-3 | 19 | 13 | 5 | ||
53.38 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | ST120 | 140 | 19 | 02-3 | 19 | 13 | 5 | ||
53.38 € | 10 | 13 Arbeitstage | 19 | UT120 | 140 | 19 | 02-3 | 19 | 13 | 5 |
Loading...
JIS Standard | 20 Type Flat Bit | Product Type | Carbid-Bit | Selfishly | No-Hand Insert |
---|---|---|---|---|---|
Tip Size r | 0.5 | Number Contained In A Packet | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften