Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
11-1-HT110 |
11-1-HT120 |
11-1-ST120 |
11-1-UT120 |
11-2-HT110 |
11-2-HT120 |
11-2-ST110 |
11-2-ST120 |
11-2-UT110 |
11-3-HT120 |
11-3-ST110 |
11-3-UT110 |
11-3-UT120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank size W (mm) | Material | Shank size L (mm) | Shank size H (mm) | Compatible Bit | Shank size D | Tip Size A | Tip Size B | Tip Size C | Tip Size r | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.78 € | 10 | 5 Arbeitstage | 13 | HT110 | 160 | 13 | 06-0 | 50 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||
26.17 € | 10 | 5 Arbeitstage | 13 | HT120 | 160 | 13 | 06-0 | 50 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||
23.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | ST120 | 160 | 13 | 06-0 | 50 | 10 | 10 | 3 | 2 | |
28.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | UT120 | 160 | 13 | 06-0 | 50 | 10 | 10 | 3 | 2 | |
32.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | HT110 | 180 | 16 | 06-1 | 70 | 13 | 13 | 3 | 2 | |
32.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | HT120 | 180 | 16 | 06-1 | 70 | 13 | 13 | 3 | 2 | |
32.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | ST110 | 180 | 16 | 06-1 | 70 | 13 | 13 | 3 | 2 | |
34.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | ST120 | 180 | 16 | 06-1 | 70 | 13 | 13 | 3 | 2 | |
32.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | UT110 | 180 | 16 | 06-1 | 70 | 13 | 13 | 3 | 2 | |
46.17 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 19 | HT120 | 210 | 19 | 06-2 | 80 | 16 | 16 | 4 | 3 | |
46.17 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 19 | ST110 | 210 | 19 | 06-2 | 80 | 16 | 16 | 4 | 3 | |
46.17 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 19 | UT110 | 210 | 19 | 06-2 | 80 | 16 | 16 | 4 | 3 | |
38.45 € | 10 | 5 Arbeitstage | 19 | UT120 | 210 | 19 | 06-2 | 80 | 16 | 16 | 4 | 3 |
Loading...
JIS Standard | Type 11 Boring Tool (Right) | Product Type | Carbid-Bit | Selfishly | Right-hand |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank size W(mm)
Material
Shank size L(mm)
Shank size H(mm)
Compatible Bit
Shank size D
Tip Size A
Tip Size B
Tip Size C
Tip Size r
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften