JIS Standard Lochbohrspitze Typ 43

JIS Standard Lochbohrspitze Typ 43
  • Mengenrabatt
JIS Standard Typ, HT110, Abstechmeißel, 43er Typ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43-0-HT120
43-0-UT120
43-1-HT110
43-1-HT120
43-1-ST120
43-2-HT120
43-2-ST110
43-2-ST120
43-2-UT110
43-2-UT120
43-3-HT110
43-3-HT120
43-3-ST110
43-3-UT110
43-3-UT120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank size W
(mm)
Material Shank size L
(mm)
Shank size H
(mm)
Compatible Bit Shank size E Tip Size A Tip Size B Tip Size C

16.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10HT120801008-110383

16.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10UT120801008-110383

14.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10HT1101001608-114383

15.23 €

10 13 Arbeitstage 10HT1201001608-114383

14.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10ST1201001608-114383

17.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13HT1201201908-117383

17.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 13ST1101201908-117383

16.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13ST1201201908-117383

17.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13UT1101201908-117383

17.20 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 13UT1201201908-117383

21.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16HT1101402208-3204134

26.28 €

10 5 Arbeitstage 16HT1201402208-3204134

24.51 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 16ST1101402208-3204134

24.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 16UT1101402208-3204134

22.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16UT1201402208-3204134

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard Type 43 punching tool (Right) Product Type Carbid-Bit Selfishly Right-hand
Number Contained In A Packet 1

Technischer Support