Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARB
Teilenummer
|
---|
ARB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
93.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Tool Diameter(mm) | 13.50~15.00 | work material | Stahl allgemein / Legierter Stahl | Groove Length(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Base Blade Y/N | N/A | shank diameter d(φ mm) | 8.2 | Overall Length L(mm) | 146 |
Number of flutes | 6 | Shank square width(mm) | 6.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verstellbares Räumwerkzeug, die Teilenummer ist ARB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARB.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften