Kegelstift-Räumwerkzeug (1 / 50) , gerade

Kegelstift-Räumwerkzeug (1 / 50) , gerade
  • Mengenrabatt
Reibahle, die verwendet wird, um eine Schräge in einem gebohrten Loch zu machen, wenn man einen Kegelstift zum Schneiden von Arbeiten verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HP7.0

Teilenummer
HP7.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Diameter(mm) 7 Shank Type Schaftfräserschaft work material Stahl allgemein / Gusseisen / Kunststoff / Matrizenstahl / Legierter Stahl
Groove Length(mm) 117 Coating Y/N N/A Groove Shape Gerade
Base Blade Y/N N/A Tip diameter 6.9 Large End Diameter 9.24
shank diameter d(φ mm) 8.0 Overall Length L(mm) 152 Shank length ℓ2(mm) 35
Number of flutes 6 φD position a(mm) 5 Tool Material Type Cobalt HSS

Sie befinden sich auf der Seite für Kegelstift-Räumwerkzeug (1 / 50) , gerade, die Teilenummer ist HP7.0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HP7.0.

Technischer Support